(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Machos de roscar con flauta espiral - acero rápido, espiral baja, LW-SFT

Machos de roscar con flauta espiral - acero rápido, espiral baja, LW-SFT
  • Descuento por volumen

Las ranuras helicoidales bajas descargan las virutas hacia atrás mientras las cortan finamente para lograr un roscado estable. Cuenta con excelente anti-astillado también.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LW-SFT-OH2-M6X1

 
Número de Parte
LW-SFT-OH2-M6X1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Nominal M6 Paso, número de subprocesos(mm) 1
Hilos de chaflán 2.5P Tipo de material de herramienta Acero al vanadio de alta velocidad Material de trabajo Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Hierro fundido (FC) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Bronce (Pb) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) / Plástico termoplástico (cloruro de vinilo, nylon, etc.)
Tap Type Golpe en espiral Tipo de agujero Para agujero ciego Revestimiento S / N NA
Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento L(mm) 62 Exactitud OH2
Longitud debajo del cuello(mm) 29 Diámetro del vástago(mm) 6 Número de surcos 2
Longitud de la rosca(mm) 10 Herramienta no. 8301024

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LW-SFT-OH2-M6X1 de la serie Machos de roscar con flauta espiral - acero rápido, espiral baja, LW-SFT.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico