(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Machos de roscar ranura espiral - tipo chaflán corto, EX-SC-SFT

Machos de roscar ranura espiral - tipo chaflán corto, EX-SC-SFT
  • Descuento por volumen

Longitud de la mordida de 1.5 picos. Ideal para cuando la longitud efectiva del hilo no se puede obtener en un agujero ciego con toques espirales generales de longitud de mordida de 2.5 hilos

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
EX-SC-SFT-OH3-M12X1.75
EX-SC-SFT-OH3-M22X2.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
L
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Número de surcos Longitud de la rosca
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.7582488.53298320432
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M222.511563174388320365

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Hilos de chaflán 1.5P Tipo de material de herramienta Acero al vanadio de alta velocidad
Material de trabajo Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Aleación de Magnesio (MC) Tap Type Golpe en espiral Tipo de agujero Para agujero ciego
Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento Exactitud OH3

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico