(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Se puede utilizar con una amplia gama de materiales blandos y duros. Particularmente adecuado para condiciones de roscado de alta velocidad / alta dilución (fluido de corte soluble en agua).
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
V-SFT-OH2-M3X0.5 |
V-SFT-OH2-M4X0.7 |
V-SFT-OH2-M5X0.8 |
V-SFT-OH2-M6X1 |
V-SFT-OH3-M6X1 |
V-SFT-OH3-M8X1.25 |
V-SFT-OH3-M10X1.5 |
V-SFT-OH3-M10X1.25 |
V-SFT-OH3-M16X2 |
V-SFT-OH4-M8X1.25 |
Cargando…
Tipos de tornillo | Metro | Hilos de chaflán | 2.5P | Tipo de material de herramienta | Acero al vanadio de alta velocidad |
---|---|---|---|---|---|
Material de trabajo | Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero inoxidable (SUS) / Acero para herramientas (antes del endurecimiento de SKD) / Fundición de acero (SC) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) / Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Bronce (Pb) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Aleación de Magnesio (MC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) / Plástico termoplástico (cloruro de vinilo, nylon, etc.) | Tap Type | Golpe en espiral | Tipo de agujero | Para agujero ciego |
Revestimiento S / N | Disponible | Tipo de recubrimiento | Otro | Número de surcos | 3 |
Detalles de revestimiento | V recubierto |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente