(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de roscar con canal helicoidal - mecanizado de agujeros ciegos, recubiertos con TiN, TIN-SFT

Machos de roscar con canal helicoidal - mecanizado de agujeros ciegos, recubiertos con TiN, TIN-SFT
  • Descuento por volumen

Mecanizado con una longitud de rosca roscada de 2D o menos, es muy adecuado para roscar acero al carbono bajo y medio y acero inoxidable utilizando un agente de corte soluble en agua.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TIN-SFT-OH1-M1.4X0.3
TIN-SFT-OH1-M1.6X0.35
TIN-SFT-OH1-M1.7X0.35
TIN-SFT-OH1-M2X0.4
TIN-SFT-OH1-M2.3X0.4
TIN-SFT-OH1-M2.5X0.45
TIN-SFT-OH1-M2.6X0.45
TIN-SFT-OH1-M3.5X0.6
TIN-SFT-OH2-M3X0.5
TIN-SFT-OH2-M3.5X0.6
TIN-SFT-OH2-M4X0.7
TIN-SFT-OH2-M5X0.5
TIN-SFT-OH2-M5X0.8
TIN-SFT-OH2-M6X0.75
TIN-SFT-OH2-M6X1
TIN-SFT-OH2-M7X1
TIN-SFT-OH2-M8X1
TIN-SFT-OH2-M10X0.75
TIN-SFT-OH2-M10X1
TIN-SFT-OH2-M12X1
TIN-SFT-OH3-M8X1.25
TIN-SFT-OH3-M10X1.5
TIN-SFT-OH3-M10X1.25
TIN-SFT-OH3-M12X1.5
TIN-SFT-OH3-M12X1.25
TIN-SFT-OH3-M12X1.75
TIN-SFT-OH3-M14X1.5
TIN-SFT-OH3-M14X2
TIN-SFT-OH3-M16X1.5
TIN-SFT-OH3-M16X2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
L
(mm)
Exactitud Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Número de surcos Longitud de la rosca
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1.40.334OH111.532910900
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1.60.3536OH113.5321010901
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1.70.3536OH113.5321110902
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M20.440OH116322.810903
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2.30.442OH116322.810905
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2.50.4544OH116323.210907
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2.60.4544OH116323.210909
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M3.50.648OH120434.210913
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M30.546OH219433.510911
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M3.50.648OH220434.210912
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M40.752OH221534.910914
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M50.560OH2245.535.610919
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M50.860OH2245.535.610917
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M60.7562OH22963710921
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M6162OH22963710920
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M7165OH2336.23710922
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M8170OH2376.238.510924
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M100.7575OH2417310.510931
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M10175OH2417310.510930
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M12182OH2488.531210939
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M81.2570OH3376.238.510923
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.575OH3417310.510926
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.2575OH3417310.510929
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.582OH3488.531210935
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.2582OH3488.531210938
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.7582OH3488.531210932
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M141.588OH34810.531410947
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M14288OH34810.531410945
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M161.595OH35212.531410953
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M16295OH35212.531410951

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Hilos de chaflán 2.5P Tipo de material de herramienta Acero al vanadio de alta velocidad
Material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero inoxidable (SUS) / Acero para herramientas (antes del endurecimiento de SKD) / Fundición de acero (SC) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) / Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Bronce (Pb) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Aleación de Magnesio (MC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) / Plástico termoplástico (cloruro de vinilo, nylon, etc.) Tap Type Golpe en espiral Tipo de agujero Para agujero ciego
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Estaño

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico