(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Machos de roscar manuales - acero rápido, mango largo, HL-LT

Machos de roscar manuales - acero rápido, mango largo, HL-LT
  • Descuento por volumen

Se utiliza para roscar roscas hembra al insertar la bobina helicoidal. En comparación con los grifos ordinarios del mismo tamaño nominal, el diámetro exterior se hace más grande de acuerdo con el tamaño del inserto, aunque el paso sea el mismo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HL-LT-1B-1.5-NO6-32UNC100

 
Número de Parte
HL-LT-1B-1.5-NO6-32UNC100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Unificado Nominal No6UN Paso, número de subprocesos(mm) 32
Hilos de chaflán 1.5P Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad Material de trabajo Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC)
Tap Type Toque de la mano Tipo de agujero Para agujero pasante / Para agujero ciego Revestimiento S / N NA
Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento L(mm) 100 Exactitud 1b
Diámetro del vástago(mm) 5 Número de surcos 3 Longitud de la rosca(mm) 20
Saliente Disponible Herramienta no. 8309521

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HL-LT-1B-1.5-NO6-32UNC100 de la serie Machos de roscar manuales - acero rápido, mango largo, HL-LT.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico