(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

XPM 4-Flauta Regular XPM-TPMR

XPM 4-Flauta Regular XPM-TPMR
  • Descuento por volumen

Serie cónica HSS, 4 flautas regulares.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
XPM-TPMR-6X0.5
XPM-TPMR-6X1
XPM-TPMR-8X0.5
XPM-TPMR-8X1
XPM-TPMR-8X1.5
XPM-TPMR-8X5
XPM-TPMR-8X7
XPM-TPMR-8X10
XPM-TPMR-10X0.5
XPM-TPMR-10X1
XPM-TPMR-10X1.5
XPM-TPMR-10X2
XPM-TPMR-10X2.5
XPM-TPMR-10X3
XPM-TPMR-10X5
XPM-TPMR-10X7
XPM-TPMR-10X10
XPM-TPMR-12X0.5
XPM-TPMR-12X1
XPM-TPMR-12X1.5
XPM-TPMR-12X2
XPM-TPMR-12X2.5
XPM-TPMR-12X3
XPM-TPMR-12X4
XPM-TPMR-12X5
XPM-TPMR-12X7
XPM-TPMR-12X10
XPM-TPMR-16X1.5
XPM-TPMR-16X2
XPM-TPMR-16X2.5
XPM-TPMR-16X3
XPM-TPMR-16X4
XPM-TPMR-16X5
XPM-TPMR-20X2
XPM-TPMR-20X2.5
XPM-TPMR-20X3
XPM-TPMR-20X4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de punta (D)
(φ)
Esquina simple (θ)
(La licenciatura)
Longitud de la hoja (l)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Herramienta no. Gran diámetro final D1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.524868857056.42
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6132876857157.12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.5281078857068.49
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81381088857169.33
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81.5381088857269.99
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8550161108577716.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8767251438578724.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81067321478579731.63
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.52812858570710.49
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013812958571711.33
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.53812958572711.99
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10250121078573713.49
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.550121078574714.37
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10350161108575715.24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10550161108577818.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10767251438578826.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101067321478579833.63
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120.53412918570812.59
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12145121028571813.57
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121.545121028572814.36
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12260161208573816.19
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122.560161208574817.24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12360161208575818.29
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12460201268576820.39
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12560201268577922.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12780321608578931.65
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121080421728579940.21
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

161.545161058572918.36
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16260201268573920.19
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

162.560201268574921.24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16360201268575922.29
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16460251368576924.39
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16560251368578026.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20271251478574024.96
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

202.571251478575026.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20371251478576027.44
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20471251478577029.93

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cuadrado cónico Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Numero de flautas(Piezas) 4
Ángulo de torsión Torsión débil (15 a 25 °) Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad Revestimiento Sin recubrimiento

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico