(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

2 flautas, TPDR regular

2 flautas, TPDR regular
  • Descuento por volumen

Serie de conos HSS.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la fresa de extremo cónico HSS - 2 flautas, estándar, TPDR, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TPDR-2X1
TPDR-2X1.5
TPDR-2X2.5
TPDR-2X5
TPDR-2.5X0.5
TPDR-2.5X1
TPDR-2.5X1.5
TPDR-2.5X2
TPDR-2.5X2.5
TPDR-2.5X3
TPDR-3X0.5
TPDR-3X1
TPDR-3X1.5
TPDR-3X2
TPDR-3X2.5
TPDR-3X3
TPDR-4X0.5
TPDR-4X1
TPDR-4X1.5
TPDR-4X2
TPDR-4X2.5
TPDR-4X3
TPDR-5X0.5
TPDR-5X1
TPDR-5X1.5
TPDR-5X2
TPDR-5X2.5
TPDR-5X3
TPDR-6X0.5
TPDR-6X1
TPDR-6X1.5
TPDR-6X2
TPDR-6X2.5
TPDR-6X3
TPDR-6X6
TPDR-8X0.5
TPDR-8X1
TPDR-8X1.5
TPDR-8X2
TPDR-8X2.5
TPDR-8X3
TPDR-8X5
TPDR-8X7
TPDR-8X10
TPDR-10X0.5
TPDR-10X1
TPDR-10X1.5
TPDR-10X2
TPDR-10X2.5
TPDR-10X3
TPDR-10X5
TPDR-10X7
TPDR-10X10
TPDR-12X0.5
TPDR-12X1
TPDR-12X1.5
TPDR-12X2
TPDR-12X2.5
TPDR-12X3
TPDR-12X4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de punta (D)
(φ)
Esquina simple (θ)
(La licenciatura)
Longitud de la hoja (l)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Herramienta no. Gran diámetro final D1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2122666851102.77
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21.522666851203.15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

22.530674-4.62
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2530874-7.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.50.517661851012.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.5122666851113.27
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.51.522666851213.65
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.5230674851314.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.52.530674851515.12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.5330674851715.64
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.517661851023.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3122666851123.77
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31.522666851224.15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3230674851325.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32.530674851525.62
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3330874851726.14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.520664851034.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4126670851134.91
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41.526670851235.36
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4236880851336.51
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

42.536880851537.14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4336880851737.77
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.524668851045.42
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5132876851146.12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51.532876851246.68
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5242886851347.93
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

52.5421092851548.67
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

53421092851749.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.524868851056.42
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6132876851157.12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61.532876851257.68
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

62421092851358.93
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

62.5421092851559.67
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

634212998517510.4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

665616116-17.77
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.5281078851068.49
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81381088851169.33
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81.5381088851269.99
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8250121078513611.49
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

82.550121078515612.37
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8350121078517613.24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8550161108519716.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8767251438520724.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81067321478521731.63
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.52812858510710.49
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013812958511711.33
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.53812958512711.99
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10250121078513713.49
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.550121078515714.37
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10350161108517715.24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10550161108519818.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10767251438520826.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101067321478521833.63
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120.53412918510812.59
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12145121028511813.57
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121.545121028512814.36
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12260161208513816.19
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122.560161208515817.24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12360161208517818.29
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12460201268518820.39

Cargando…

Información básica

Tipo Cuadrado cónico Material de trabajo Acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Numero de flautas(Piezas) 2
Ángulo de torsión Torsión débil (15 a 25 °) Tipo de material de herramienta Cobalt HSS Revestimiento Sin recubrimiento

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico