(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

TPDS corto de 2 flautas

TPDS corto de 2 flautas
  • Descuento por volumen

Serie de conos HSS.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la fresa de extremo cónico HSS - 2 flautas, hoja corta, TPDS, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TPDS-2X0.5
TPDS-2X1
TPDS-2X1.5
TPDS-2X2
TPDS-2X2.5
TPDS-2X3
TPDS-2X10
TPDS-2X20
TPDS-2.5X0.5
TPDS-2.5X1
TPDS-2.5X1.5
TPDS-2.5X2
TPDS-2.5X2.5
TPDS-2.5X3
TPDS-2.5X4
TPDS-2.5X5
TPDS-2.5X7
TPDS-2.5X10
TPDS-3X0.5
TPDS-3X1
TPDS-3X1.5
TPDS-3X2
TPDS-3X2.5
TPDS-3X3
TPDS-3X4
TPDS-3X5
TPDS-3X7
TPDS-3X10
TPDS-4X0.5
TPDS-4X1
TPDS-4X1.5
TPDS-4X2
TPDS-4X2.5
TPDS-4X3
TPDS-4X4
TPDS-4X5
TPDS-4X7
TPDS-4X10
TPDS-5X0.5
TPDS-5X1
TPDS-5X1.5
TPDS-5X2
TPDS-5X2.5
TPDS-5X3
TPDS-5X4
TPDS-5X5
TPDS-5X7
TPDS-5X10
TPDS-6X0.5
TPDS-6X1
TPDS-6X1.5
TPDS-6X2
TPDS-6X2.5
TPDS-6X3
TPDS-6X4
TPDS-6X5
TPDS-6X7
TPDS-6X10
TPDS-8X1.5
TPDS-8X2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de punta (D)
(φ)
Esquina simple (θ)
(La licenciatura)
Longitud de la hoja (l)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Herramienta no. Gran diámetro final D1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.510654850012.17
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2113657850112.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21.513657850212.68
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2218662850313.26
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22.518662850413.57
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2318662850513.89
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

210241281-10.46
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

22013.71280-11.97
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.50.510654850022.67
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.5113657850122.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.51.513657850223.18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.5218662850323.76
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.52.518662850424.07
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.5318662850524.39
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.5418662850625.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.5518662850725.65
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.57241074850828.39
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.5102412818509210.96
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.510654850033.17
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3113657850133.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31.513657850233.68
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3218662850334.26
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32.518662850434.57
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3318662850534.89
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3418662850635.52
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3518862850736.15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

37241074850838.89
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3102412818509311.46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.512656850044.21
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4116660850144.56
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41.516660850244.84
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4221665850345.47
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

42.521665850445.83
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4321865850546.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4421865850646.94
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4521865850747.67
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

472812858508410.88
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4102812858509413.87
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.514658850055.24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5119663850155.66
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51.519663850256
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5225869850356.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

52.525869850457.18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5325869850557.62
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

54251075850658.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

55251075850759.37
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

573412918508513.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5103416948509516.99
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.514858850066.24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6119863850166.66
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61.519863850267
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6225869850367.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

62.5251075850468.18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

63251075850568.62
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

64251075850669.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

652512828507610.37
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

673412918508614.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6103416948509617.99
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81.5221072850279.15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

823012878503710.1

Cargando…

Información básica

Tipo Cuadrado cónico Material de trabajo Acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Numero de flautas(Piezas) 2
Ángulo de torsión Torsión débil (15 a 25 °) Tipo de material de herramienta Cobalt HSS Revestimiento Sin recubrimiento

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico