(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

XPM 2-Flauta Stub XPM-TPDSS

XPM 2-Flauta Stub XPM-TPDSS
  • Descuento por volumen

Fresa cónica en la que se usa polvo HSS XPM como material base

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
XPM-TPDSS-1X0.5
XPM-TPDSS-1X1
XPM-TPDSS-1X1.5
XPM-TPDSS-1X2
XPM-TPDSS-1X2.5
XPM-TPDSS-1X3
XPM-TPDSS-1.5X0.5
XPM-TPDSS-1.5X1
XPM-TPDSS-1.5X1.5
XPM-TPDSS-1.5X2
XPM-TPDSS-1.5X2.5
XPM-TPDSS-1.5X3
XPM-TPDSS-2X0.5
XPM-TPDSS-2X1
XPM-TPDSS-2X1.5
XPM-TPDSS-2X2
XPM-TPDSS-2X2.5
XPM-TPDSS-2X3
XPM-TPDSS-2.5X0.5
XPM-TPDSS-2.5X1
XPM-TPDSS-2.5X1.5
XPM-TPDSS-2.5X2
XPM-TPDSS-2.5X2.5
XPM-TPDSS-2.5X3
XPM-TPDSS-3X0.5
XPM-TPDSS-3X1
XPM-TPDSS-3X1.5
XPM-TPDSS-3X2
XPM-TPDSS-3X2.5
XPM-TPDSS-3X3
XPM-TPDSS-4X0.5
XPM-TPDSS-4X1
XPM-TPDSS-4X1.5
XPM-TPDSS-4X2
XPM-TPDSS-4X2.5
XPM-TPDSS-4X3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de punta (D)
(φ)
Esquina simple (θ)
(La licenciatura)
Longitud de la hoja (l)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Herramienta no. Gran diámetro final D1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.52.547868011.04
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

113.548868111.12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.53.548868211.18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12448868311.28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.5448868411.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13448868511.42
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.5347868021.55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51448868121.64
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51.5448868221.71
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52549868321.85
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52.5549868421.94
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.53549868522.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.5549868032.09
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21751868132.24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21.5751868232.37
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22953868332.63
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22.5953868432.79
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23953868532.94
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.50.5549868042.59
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.51751868142.74
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.51.5751868242.87
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.52953868343.13
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.52.5953868443.29
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.53953868543.44
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.5650868053.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31852868153.28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31.5852868253.42
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

321155868353.77
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32.51155868453.96
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

331155868554.15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.5852868064.14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

411155868164.38
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41.51155868264.58
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

421559868365.05
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

42.51559868465.31
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

431559868565.57

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cuadrado cónico Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Diámetro del vástago (d)(mm) 6
Numero de flautas(Piezas) 2 Ángulo de torsión Torsión débil (15 a 25 °) Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad
Revestimiento Sin recubrimiento

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico