(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Multi-Flauta, Tipo de extremo de bola EBM

Multi-Flauta, Tipo de extremo de bola EBM
  • Descuento por volumen

Serie de bolas HSS, flauta múltiple (4 a 6 flautas).

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
EBM-R3X6
EBM-R3.5X7
EBM-R4X8
EBM-R4.5X9
EBM-R5X10
EBM-R6X12
EBM-R7X14
EBM-R8X16
EBM-R9X18
EBM-R10X20
EBM-R12.5X25
EBM-R15X30
EBM-R16X32
EBM-R18X36
EBM-R20X40
EBM-R25X50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Procesamiento de aplicaciones Herramienta no. Diámetro externo Dc
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3154906Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove830066
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.5154906Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove830077
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

42041008Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove830088
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.52041008Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove830099
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

525410010Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove8301010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

630411012Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove8301212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

735411012Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove8301414
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

840414016Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove8301616
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

940414016Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove8301818
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045416020Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove8302020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.550418025Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove8302525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1555418025Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove8303030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1660418032Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove8303232
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1860418032Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove8303636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2065420032Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove8304040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2575621042Superficie curva / Lado8305050

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de material de herramienta Cobalt HSS Revestimiento Sin recubrimiento
Con / sin torsión Disponible A Pelota

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico