(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Recubrimiento en V Fresa de extremo de vástago delgado XPM (tipo de extremo de bola de 2 flautas) V-SS-XPM-EBD (Números de pieza)

Recubrimiento en V Fresa de extremo de vástago delgado XPM (tipo de extremo de bola de 2 flautas) V-SS-XPM-EBD
  • Descuento por volumen

Fresa de extremo de bola tipo vástago delgado con un diámetro de vástago que se ajusta al diámetro de la cuchilla menos 1 mm. La longitud sobresaliente se puede ajustar libremente.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
V-SS-XPM-EBD-R3X6
V-SS-XPM-EBD-R4X8
V-SS-XPM-EBD-R5X10
V-SS-XPM-EBD-R6X12
V-SS-XPM-EBD-R8X16
V-SS-XPM-EBD-R10X20
V-SS-XPM-EBD-R12.5X25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Herramienta no. Diámetro externo Dc
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

312120584070606
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

414130784070808
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5181509840710010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

62216011840712012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

83018015840716016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103820019840720020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.55022024840725025

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento TiCN Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove Con / sin torsión Disponible
A Pelota

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico