(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Recubrimiento de TiN (tipo de extremo de bola de 2 flautas) EX-TIN-EBD

Recubrimiento de TiN (tipo de extremo de bola de 2 flautas) EX-TIN-EBD
  • Descuento por volumen

Adopta un recubrimiento de TiN excelente en resistencia a la soldadura y resistencia a la abrasión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EX-TIN-EBD-R1X2
EX-TIN-EBD-R1.5X3
EX-TIN-EBD-R2X4
EX-TIN-EBD-R2.5X5
EX-TIN-EBD-R3X6
EX-TIN-EBD-R3.5X7
EX-TIN-EBD-R4X8
EX-TIN-EBD-R4.5X9
EX-TIN-EBD-R5X10
EX-TIN-EBD-R6X12
EX-TIN-EBD-R7X14
EX-TIN-EBD-R8X16
EX-TIN-EBD-R9X18
EX-TIN-EBD-R10X20
EX-TIN-EBD-R12.5X25
EX-TIN-EBD-R15X30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Herramienta no. Diámetro externo Dc
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15506830622
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.58606830633
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28706830644
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.510806830655
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

312906830666
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.514906830677
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4141008830688
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.5181008830699
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

518100108307010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

622110128307212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

726110128307414
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

830140168307616
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

934140168307818
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038160208308020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.550180258308525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1555180258309030

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de material de herramienta Cobalt HSS Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento Estaño Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove Con / sin torsión Disponible
A Pelota

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico