(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuf-Nick Gold End Mill (tipo corto) TFGS

Tuf-Nick Gold End Mill (tipo corto) TFGS
  • Descuento por volumen

Serie de desbaste y semiacabado HSS.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TFGS-6
TFGS-7
TFGS-8
TFGS-9
TFGS-10
TFGS-11
TFGS-12
TFGS-13
TFGS-14
TFGS-15
TFGS-16
TFGS-17
TFGS-18
TFGS-19
TFGS-20
TFGS-21
TFGS-22
TFGS-23
TFGS-24
TFGS-25
TFGS-26
TFGS-27
TFGS-28
TFGS-29
TFGS-30
TFGS-31
TFGS-32
TFGS-33
TFGS-34
TFGS-35
TFGS-36
TFGS-37
TFGS-38
TFGS-39
TFGS-40
TFGS-41
TFGS-42
TFGS-43
TFGS-44
TFGS-45
TFGS-46
TFGS-47
TFGS-48
TFGS-49
TFGS-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

613465788606
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7164106688607
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8194106988608
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9194106988609
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10224107288610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11224127988611
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12264128388612
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13264128388613
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14264168688614
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15264168688615
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16324169288616
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17324169288617
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18324169288618
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19324169288619
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

203842010488620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

213842010488621
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

223852010488622
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

233852010488623
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

244552512188624
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

254552512188625
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

264552512188626
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

274552512188627
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

284552512188628
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

294552512188629
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

304562512188630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

315363213388631
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

325363213388632
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

335363213388633
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

345363213388634
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

355363213388635
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

365363213388636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

375363213388637
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

386363214388638
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

396363214388639
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

406363214388640
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

416364216588641
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

426364216588642
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

436364216588643
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

446364216588644
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

456364216588645
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

466364216588646
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

476364216588647
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

487564217788648
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

497564217788649
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

507564217788650

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de forma de flauta Desbaste Tipo de material de herramienta Cobalt HSS
Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura Revestimiento Estaño Ángulo de hélice (θ) Torsión débil (15 a 25 °)
Enlace Recto Ángulo de torsión (θ) Disponible A Para acabado áspero a moderado
Tratamiento de superficies Estaño

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico