(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Desbaste Tipo extra largo EX-REXL

Desbaste Tipo extra largo EX-REXL
  • Descuento por volumen

Serie de cuchillas ultra largas de fresado y desbaste

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EX-REXL-10X50
EX-REXL-20X180X106X20
EX-REXL-20X200X125X20
EX-REXL-25X210X125X25
EX-REXL-25X235X150X25
EX-REXL-30X210X125X25
EX-REXL-30X235X150X25
EX-REXL-35X215X125X32
EX-REXL-35X240X150X32
EX-REXL-40X240X150X32
EX-REXL-40X270X180X32
EX-REXL-45X250X150X42
EX-REXL-45X280X180X42
EX-REXL-50X280X180X42
EX-REXL-50X315X212X42
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1050410120-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2010642018083231
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2012542020083232
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2512552521083240
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2515052523583241
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3012562521083249
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3015062523583250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3512563221583258
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3515063224083259
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4015063224083267
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4018063227083268
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4515064225083276
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4518064228083277
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5018064228083285
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5021264231583286

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de forma de flauta Desbaste Tipo de material de herramienta Cobalt HSS
Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura Revestimiento Sin recubrimiento Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °)
Enlace Recto Ángulo de torsión (θ) Disponible A Para acabado áspero a moderado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico