(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo de paso fino fino XPM para grabado profundo VP-DE-RESF

Tipo de paso fino fino XPM para grabado profundo VP-DE-RESF
  • Descuento por volumen

Fresa de desbaste de vástago largo para grabado profundo

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
VP-DE-RESF-16
VP-DE-RESF-18
VP-DE-RESF-20
VP-DE-RESF-22
VP-DE-RESF-25
VP-DE-RESF-28
VP-DE-RESF-30
VP-DE-RESF-35
VP-DE-RESF-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Herramienta no. Diámetro del cuello D1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

163241618044845671615.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1832416180-8456718-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

203842020054845672019.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2238520200-8456722-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

254552522565845672524.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2845525225-8456728-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3045625225-8456730-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3553632250-8456735-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4063632250-8456740-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Tipo de forma de flauta Desbaste Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad
Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °) Enlace Recto
Ángulo de torsión (θ) Disponible A Para acabado áspero a moderado Tratamiento de superficies V recubierto
Detalles de revestimiento V recubierto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico