(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Vástago largo XPM, tipo de paso fino y corto VLS-XPM-RESF

Vástago largo XPM, tipo de paso fino y corto VLS-XPM-RESF
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Recubrimiento en polvo de acero de alta velocidad XPM desbaste.
· Forma de hoja para enfatizar el rendimiento de descarga de viruta
· Aquellos con un diámetro exterior de 32 mm o más tienen agujeros centrales.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
VLS-XPM-RESF-6X3F
VLS-XPM-RESF-7
VLS-XPM-RESF-8X3F
VLS-XPM-RESF-10X3F
VLS-XPM-RESF-12X3F
VLS-XPM-RESF-14
VLS-XPM-RESF-15
VLS-XPM-RESF-16X3F
VLS-XPM-RESF-18X3F
VLS-XPM-RESF-20
VLS-XPM-RESF-22X3F
VLS-XPM-RESF-25X4F
VLS-XPM-RESF-28X4F
VLS-XPM-RESF-30X4F
VLS-XPM-RESF-32X4F
VLS-XPM-RESF-35X6F
VLS-XPM-RESF-40X6F
VLS-XPM-RESF-45X6F
VLS-XPM-RESF-50X6F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Procesamiento de aplicaciones Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6113Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados6808455656
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7143Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados8808455657
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8173Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados8858455658
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10223Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados101008455660
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12263Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados121108455662
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14263Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados121108455664
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15263Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados161208455665
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16323Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados161258455666
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18323Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados161258455668
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20383Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados201408455670
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22383Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados201408455672
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25454Avión / Lado / Ranura251608455675
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28454Avión / Lado / Ranura251608455678
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30454Avión / Lado / Ranura251608455680
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32534Avión / Lado / Ranura251708455682
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35536Avión / Lado / Ranura321758455685
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40636Avión / Lado / Ranura321858455690
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

45636Avión / Lado / Ranura321858455695
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50756Avión / Lado / Ranura422108455700

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Tipo de forma de flauta Desbaste Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad
Ángulo de hélice (θ) Torsión débil (15 a 25 °) Enlace Recto Ángulo de torsión (θ) Disponible
A Para acabado áspero a moderado Tratamiento de superficies V recubierto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico