(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Revestimiento en V XPM End Mill (desbaste, corto, tipo de paso fino) VP-RESF

Revestimiento en V XPM End Mill (desbaste, corto, tipo de paso fino) VP-RESF
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Recubrimiento en V en polvo de acero de alta velocidad XPM desbaste serie de cuchillas cortas.
· También demuestra resistencia cuando se usa en materiales difíciles de mecanizar.
· Aquellos con un diámetro exterior de 32 mm o más tienen agujeros centrales.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
VP-RESF-6
VP-RESF-7
VP-RESF-8
VP-RESF-10
VP-RESF-12
VP-RESF-14
VP-RESF-15
VP-RESF-16
VP-RESF-18
VP-RESF-20
VP-RESF-22
VP-RESF-25
VP-RESF-28
VP-RESF-30
VP-RESF-32
VP-RESF-35
VP-RESF-40
VP-RESF-45
VP-RESF-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61146808455756
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

71448808455757
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81748858455758
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10224101008455760
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12264121108455762
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14264121108455764
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15264161208455765
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16324161258455766
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18324161258455768
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20384201408455770
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22385201408455772
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25455251608455775
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28455251608455778
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30456251608455780
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32536251708455782
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35536321758455785
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40636321858455790
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

45636422008455795
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50756422108455800

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Tipo de forma de flauta Desbaste Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad
Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °) Enlace Recto
Ángulo de torsión (θ) Disponible A Para acabado áspero a moderado Tratamiento de superficies V recubierto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico