(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Multi-Flauta Extra Larga Tipo EXML

Multi-Flauta Extra Larga Tipo EXML
  • Descuento por volumen

30 a 45 ° de torsión cobalto HSS, fresa de extremo de tipo extralargo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EXML-3-70
EXML-4-70
EXML-5-80
EXML-6-80
EXML-7-95
EXML-8-105
EXML-9-105
EXML-10-125
EXML-12-150
EXML-14-150
EXML-15-155
EXML-16-155
EXML-18-155
EXML-20-185
EXML-22-165
EXML-22-185
EXML-24-190
EXML-25-220
EXML-28-220
EXML-30-220
EXML-32-235
EXML-34-235
EXML-35-235
EXML-38-235
EXML-40-235
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

33067081203
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

43087081207
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

54088081211
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

64088081215
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

750109581219
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8601010581223
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9601010581227
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10801012581231
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121001215081235
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

141001615081239
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

151001615581243
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

161001615581247
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

181001615581254
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

201202018581258
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

221002016581261
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

221202018581262
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

241202519081264
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

251502522081268
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

281502522081276
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

301502522081281
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

321503223581285
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

341503223581289
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

351503223581293
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

381503223581302
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

401503223581305

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de forma de flauta Cuadrado Número de flautas(hoja) 4
Tipo de material de herramienta Cobalt HSS Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Revestimiento Sin recubrimiento
Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °) Enlace Recto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico