(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Fresa de extremo XPM (tipo corto de flauta múltiple) XPM-EMS

Fresa de extremo XPM (tipo corto de flauta múltiple) XPM-EMS
  • Descuento por volumen

Serie de cuchillas cortas de 4 flautas en la que se usa polvo HSS XPM como material base

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
XPM-EMS-2
XPM-EMS-2.5
XPM-EMS-3
XPM-EMS-3.5
XPM-EMS-4
XPM-EMS-4.5
XPM-EMS-5
XPM-EMS-5.5
XPM-EMS-6
XPM-EMS-6.5
XPM-EMS-7
XPM-EMS-7.5
XPM-EMS-8
XPM-EMS-8.5
XPM-EMS-9
XPM-EMS-9.5
XPM-EMS-10
XPM-EMS-11
XPM-EMS-12
XPM-EMS-13
XPM-EMS-14
XPM-EMS-15
XPM-EMS-16
XPM-EMS-17
XPM-EMS-18
XPM-EMS-19
XPM-EMS-20
XPM-EMS-21
XPM-EMS-22
XPM-EMS-23
XPM-EMS-24
XPM-EMS-25
XPM-EMS-26
XPM-EMS-27
XPM-EMS-28
XPM-EMS-29
XPM-EMS-30
XPM-EMS-31
XPM-EMS-32
XPM-EMS-33
XPM-EMS-34
XPM-EMS-35
XPM-EMS-36
XPM-EMS-37
XPM-EMS-38
XPM-EMS-39
XPM-EMS-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

28655-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.51065589105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31065589106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.51286589107
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41286589108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.51586589109
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51586589110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.51586589111
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61586589112
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.520107589113
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

720107589114
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.520107589115
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

820107589116
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.525107589117
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

925107589118
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.525107589119
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025107589120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1130129089121
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1230129089122
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1335129589123
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1435169589124
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15401610089125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16401610089126
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17401610089127
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18401610089128
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19452011589129
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20452011589130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21452011589131
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22452011589132
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23502512589133
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24502512589134
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25502512589135
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26502512589136
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

27552513089137
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28552513089138
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

29552513089139
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30552513089140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31603216089141
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32603216089142
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

33603216089143
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34603216089144
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35603216089145
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

36653216589146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

37653216589147
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

38653216589148
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

39653216589149
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40653216589150

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Tipo de forma de flauta Cuadrado Número de flautas(hoja) 4
Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Revestimiento Sin recubrimiento
Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °) Enlace Recto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico