(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

XPM End Mill (High Helix Long Type) XPM-EHL

XPM End Mill (High Helix Long Type) XPM-EHL
  • Descuento por volumen

Serie de cuchillas largas de alta torsión con gran nitidez. El polvo HSS XPM se utiliza como material base.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
XPM-EHL-6X3F
XPM-EHL-7X3F
XPM-EHL-8X3F
XPM-EHL-9X3F
XPM-EHL-10X3F
XPM-EHL-11X3F
XPM-EHL-12X3F
XPM-EHL-14X3F
XPM-EHL-15X3F
XPM-EHL-16X3F
XPM-EHL-18X3F
XPM-EHL-20X3F
XPM-EHL-22X3F
XPM-EHL-22X4F
XPM-EHL-24X3F
XPM-EHL-24X4F
XPM-EHL-25X3F
XPM-EHL-25X4F
XPM-EHL-28X3F
XPM-EHL-28X4F
XPM-EHL-30X3F
XPM-EHL-30X4F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Procesamiento de aplicaciones Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6253Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados87571256
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7353Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados109071257
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8353Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados109071258
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9453Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados1010071259
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10453Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados1211071260
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11553Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados1212071261
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12553Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados1212071262
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14653Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados1613571264
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15653Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados1613571265
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16653Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados1613571266
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18753Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados2015571268
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20853Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados2016571270
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22853Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados2517571272
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22854Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados2517571292
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

241053Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados2519571274
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

241054Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados2519571294
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

251053Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados2519571275
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

251054Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados2519571295
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

281053Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados3220071278
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

281054Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados3220071298
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

301053Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados3220071280
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

301054Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados3220071300

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Tipo de forma de flauta Cuadrado Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad
Revestimiento Sin recubrimiento Ángulo de hélice (θ) Potente torsión (45 ° -60 °) Enlace Recto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico