(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Fresa de extremo XPM (tipo corto de alta hélice) XPM-EHS

Fresa de extremo XPM (tipo corto de alta hélice) XPM-EHS
  • Descuento por volumen

Serie de alta torsión con gran nitidez. El polvo HSS XPM se utiliza como material base

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
XPM-EHS-6
XPM-EHS-7
XPM-EHS-8
XPM-EHS-9
XPM-EHS-10
XPM-EHS-11
XPM-EHS-12
XPM-EHS-14
XPM-EHS-15
XPM-EHS-16
XPM-EHS-18
XPM-EHS-20
XPM-EHS-22X3F
XPM-EHS-22X4F
XPM-EHS-24X3F
XPM-EHS-24X4F
XPM-EHS-25X3F
XPM-EHS-25X4F
XPM-EHS-28X3F
XPM-EHS-28X4F
XPM-EHS-30X3F
XPM-EHS-30X4F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Procesamiento de aplicaciones Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6153Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados86571206
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7203Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados107571207
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8203Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados107571208
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9253Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados108071209
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10253Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados129071210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11303Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados129571211
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12303Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados129571212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14353Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados1610571214
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15403Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados1611071215
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16403Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados1611071216
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18403Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados2012071218
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20453Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados2012571220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22453Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados2513571222
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22454Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados2513571242
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24503Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados2514071224
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24504Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados2514071244
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25503Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados2514071225
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25504Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados2514071245
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28553Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados3215071228
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28554Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados3215071248
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30553Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados3215071230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30554Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados3215071250

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Tipo de forma de flauta Cuadrado Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad
Revestimiento Sin recubrimiento Ángulo de hélice (θ) Potente torsión (45 ° -60 °) Enlace Recto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico