(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Revestimiento en V XPM End Mill (High-Helix Short Type) V-XPM-EHS

Revestimiento en V XPM End Mill (High-Helix Short Type) V-XPM-EHS
  • Descuento por volumen

Tipo de alta torsión con gran nitidez. Se puede utilizar para una amplia gama de aplicaciones, desde corte pesado hasta corte de acabado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
V-XPM-EHS-3X3F
V-XPM-EHS-4X3F
V-XPM-EHS-5X3F
V-XPM-EHS-6X3F
V-XPM-EHS-6X4F
V-XPM-EHS-7X3F
V-XPM-EHS-8X3F
V-XPM-EHS-8X4F
V-XPM-EHS-9X3F
V-XPM-EHS-10X3F
V-XPM-EHS-10X4F
V-XPM-EHS-11X3F
V-XPM-EHS-12X3F
V-XPM-EHS-12X4F
V-XPM-EHS-14X3F
V-XPM-EHS-14X4F
V-XPM-EHS-15X3F
V-XPM-EHS-15X4F
V-XPM-EHS-16X3F
V-XPM-EHS-16X4F
V-XPM-EHS-18X3F
V-XPM-EHS-18X4F
V-XPM-EHS-20X3F
V-XPM-EHS-20X4F
V-XPM-EHS-22X3F
V-XPM-EHS-22X4F
V-XPM-EHS-24X3F
V-XPM-EHS-24X4F
V-XPM-EHS-25X3F
V-XPM-EHS-25X4F
V-XPM-EHS-28X3F
V-XPM-EHS-28X4F
V-XPM-EHS-30X3F
V-XPM-EHS-30X4F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Procesamiento de aplicaciones Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

363Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados6558454030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

483Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados8658454040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5103Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados8658454050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6153Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados8658454060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6154Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados8658454660
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7203Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados10758454070
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8203Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados10758454080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8204Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados10758454680
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9253Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados10808454090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10253Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados12908454100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10254Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados12908454700
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11303Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados12958454110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12303Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados12958454120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12304Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados12958454720
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14353Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados161058454140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14354Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados161058454740
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15403Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados161108454150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15404Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados161108454750
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16403Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados161108454160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16404Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados161108454760
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18403Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados201208454180
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18404Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados201208454780
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20453Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados201258454200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20454Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados201258454800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22453Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados251358454220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22454Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados251358454320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24503Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados251408454240
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24504Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados251408454340
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25503Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados251408454250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25504Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados251408454350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28553Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados321508454280
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28554Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados321508454380
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30553Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados321508454300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30554Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados321508454400

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Tipo de forma de flauta Cuadrado Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad
Ángulo de hélice (θ) Potente torsión (45 ° -60 °) Enlace Recto Detalles de revestimiento V recubierto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico