(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Recubrimiento en V XPM End Mill (4-Flauta Long Type) V-XPM-EML

Recubrimiento en V XPM End Mill (4-Flauta Long Type) V-XPM-EML
  • Descuento por volumen

Hecho de polvo recubierto V HSS XPM. Proporciona una excelente nitidez y una vida útil estable de la herramienta.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
V-XPM-EML-3
V-XPM-EML-4
V-XPM-EML-5
V-XPM-EML-6
V-XPM-EML-7
V-XPM-EML-8
V-XPM-EML-9
V-XPM-EML-10
V-XPM-EML-11
V-XPM-EML-12
V-XPM-EML-13
V-XPM-EML-14
V-XPM-EML-15
V-XPM-EML-16
V-XPM-EML-17
V-XPM-EML-18
V-XPM-EML-19
V-XPM-EML-20
V-XPM-EML-21
V-XPM-EML-22
V-XPM-EML-23
V-XPM-EML-24
V-XPM-EML-25
V-XPM-EML-26
V-XPM-EML-27
V-XPM-EML-28
V-XPM-EML-29
V-XPM-EML-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3156658452530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4208708452540
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5258758452550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6258758452560
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

73510958452570
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

83510958452580
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

945101008452590
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045101008452600
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1155121208452610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1255121208452620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1355121208452630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1455161258452640
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1565161358452650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1665161358452660
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1765161358452670
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1865161358452680
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1975201558452690
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2075201558452700
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2175201558452710
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2275201558452720
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2390251808452730
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2490251808452740
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2590251808452750
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2690251808452760
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2790251808452770
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2890251808452780
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2990251808452790
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3090251808452800

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Tipo de forma de flauta Cuadrado Número de flautas(hoja) 4
Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °)
Enlace Recto Detalles de revestimiento V recubierto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico