(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

2 flautas, uso general, tipo medio EDN

2 flautas, uso general, tipo medio EDN
  • Descuento por volumen

Serie cuadrada HSS.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre EDN de tipo medio, de uso general y 2 flautas, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EDN-1
EDN-1.5
EDN-2
EDN-2.5
EDN-3
EDN-3.5
EDN-4
EDN-4.5
EDN-5
EDN-5.5
EDN-6
EDN-6.5
EDN-7
EDN-7.5
EDN-8
EDN-8.5
EDN-9
EDN-9.5
EDN-10
EDN-11
EDN-12
EDN-13
EDN-14
EDN-15
EDN-16
EDN-17
EDN-18
EDN-19
EDN-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13.564580202
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5564580203
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2765080204
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.5865080205
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31065080206
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.51286080207
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41286080208
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.51586080209
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51586080210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.51586080211
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61586080212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.520106080213
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

720106080214
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.520106080215
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

820106080216
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.525107080217
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

925107080218
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.525107080219
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025107080220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1130128080221
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1230128080222
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1335128580223
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1435169080224
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1540169580225
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1640169580226
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1740169580227
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1840169580228
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19452011080229
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20452011080230

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de forma de flauta Cuadrado Número de flautas(hoja) 2
Tipo de material de herramienta Cobalt HSS Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Revestimiento Sin recubrimiento
Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °) Enlace Recto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico