(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Para acanaladuras, tipo cónico con redondeo de esquina FXS-RB-TPCR

Para acanaladuras, tipo cónico con redondeo de esquina FXS-RB-TPCR
  • Descuento por volumen

Una fresa de extremo cónico de alta rigidez de tipo de extremo de radio que permite mecanizar ranuras de nervaduras con alta eficiencia.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FXS-RB-TPCR-1X1XR0.2X8
FXS-RB-TPCR-1X1XR0.2X12
FXS-RB-TPCR-1X30XR0.2X8
FXS-RB-TPCR-1X30XR0.2X12
FXS-RB-TPCR-1X130XR0.2X8
FXS-RB-TPCR-1X130XR0.2X12
FXS-RB-TPCR-1.2X1XR0.2X8
FXS-RB-TPCR-1.2X1XR0.2X12
FXS-RB-TPCR-1.2X30XR0.2X8
FXS-RB-TPCR-1.2X30XR0.2X12
FXS-RB-TPCR-1.2X130XR0.2X8
FXS-RB-TPCR-1.2X130XR0.2X12
FXS-RB-TPCR-1.5X1XR0.2X8
FXS-RB-TPCR-1.5X1XR0.2X12
FXS-RB-TPCR-1.5X30XR0.2X8
FXS-RB-TPCR-1.5X30XR0.2X12
FXS-RB-TPCR-1.5X130XR0.2X8
FXS-RB-TPCR-1.5X130XR0.2X12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ángulo único (θ)
(La licenciatura)
Diámetro de punta (D)
(φ)
Longitud de flauta (l)
(mm)
Gran diámetro final
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1181.288545122
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11121.428545124
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5181.148545022
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51121.218545024
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5181.428545222
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51121.638545224
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.281.488545132
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.2121.628545134
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51.281.348545032
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51.2121.418545034
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51.281.628545232
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51.2121.838545234
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.581.788545142
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.5121.928545144
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51.581.648545042
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51.5121.718545044
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51.581.928545242
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51.5122.138545244

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Radio cónico Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio / Cobre Talla R(mm) 0.2
Número de flautas(hoja) multi-filo Diámetro del enlace (d)(mm) 4 Longitud total (L)(mm) 45
Revestimiento TiAlN Ángulo de torsión Torsión débil (15 a 25 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico