(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

4 flautas, cuchilla cónica, tipo corto MG-TPMS

4 flautas, cuchilla cónica, tipo corto MG-TPMS
  • Descuento por volumen

Se utiliza aleación de carburo de alta tenacidad, que proporciona una larga vida útil a velocidades medias a bajas

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MG-TPMS-2X0.5
MG-TPMS-2X1
MG-TPMS-2X1.5
MG-TPMS-2X2
MG-TPMS-2X2.5
MG-TPMS-2X3
MG-TPMS-2.5X0.5
MG-TPMS-2.5X1
MG-TPMS-2.5X1.5
MG-TPMS-2.5X2
MG-TPMS-2.5X2.5
MG-TPMS-2.5X3
MG-TPMS-3X0.5
MG-TPMS-3X1
MG-TPMS-3X1.5
MG-TPMS-3X2
MG-TPMS-3X2.5
MG-TPMS-3X3
MG-TPMS-4X0.5
MG-TPMS-4X1
MG-TPMS-4X1.5
MG-TPMS-4X2
MG-TPMS-4X2.5
MG-TPMS-4X3
MG-TPMS-5X0.5
MG-TPMS-5X1
MG-TPMS-5X1.5
MG-TPMS-5X2
MG-TPMS-5X2.5
MG-TPMS-5X3
MG-TPMS-6X0.5
MG-TPMS-6X1
MG-TPMS-6X1.5
MG-TPMS-6X2
MG-TPMS-6X2.5
MG-TPMS-6X3
MG-TPMS-8X0.5
MG-TPMS-8X1
MG-TPMS-8X1.5
MG-TPMS-8X2
MG-TPMS-8X2.5
MG-TPMS-8X3
MG-TPMS-10X0.5
MG-TPMS-10X1
MG-TPMS-10X1.5
MG-TPMS-10X2
MG-TPMS-10X2.5
MG-TPMS-10X3
MG-TPMS-12X0.5
MG-TPMS-12X1
MG-TPMS-12X1.5
MG-TPMS-12X2
MG-TPMS-12X2.5
MG-TPMS-12X3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ángulo único (θ)
(La licenciatura)
Diámetro de punta (D)
(φ)
Longitud de flauta (l)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Gran diámetro final
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5284452.1489601
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12114452.3889611
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52114452.5889621
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22154453.0589631
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.52154453.3189641
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32154453.5789651
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.52.584452.6489602
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.5114452.8889612
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52.5114453.0889622
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22.5154453.5589632
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.52.5154453.8189642
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32.5156504.0789652
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5384453.1489603
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13114453.3889613
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.53114453.5889623
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23156504.0589633
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.53156504.3189643
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

33156504.5789653
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.54106504.1789604
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14136504.4589614
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.54136504.6889624
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24186605.2689634
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.54186605.5789644
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34186605.8989654
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.55126505.2189605
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15166505.5689615
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.55166505.8489625
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25218706.4789635
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.55218706.8389645
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35218707.289655
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.56128606.2189606
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16168606.5689616
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.56168606.8489626
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26218707.4789636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.56218707.8389646
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

362110708.289656
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.581410708.2489607
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

181910708.6689617
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.58191070989627
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

282510709.7589637
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.5825127510.1889647
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3825127510.6289657
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51014127510.2489608
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11019127510.6689618
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5101912751189628
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21025127511.7589638
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.51025127512.1889648
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31025127512.6289658
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51217127512.389609
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11222127512.7789619
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51222127513.1589629
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21230129014.189639
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.51230129014.6289649
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31230129015.1489659

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Cuadrado cónico Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Número de flautas(hoja) 4
Revestimiento Sin recubrimiento Ángulo de torsión Torsión débil (15 a 25 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico