(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

2 flautas, cuchilla cónica, tipo corto FX-MG-TPDS

2 flautas, cuchilla cónica, tipo corto FX-MG-TPDS
  • Descuento por volumen

El recubrimiento FX permite una alta eficiencia y una larga vida útil. Se puede utilizar con una amplia gama de materiales, desde materiales generales hasta acero endurecido.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FX-MG-TPDS-0.5X0.5
FX-MG-TPDS-0.5X1
FX-MG-TPDS-0.5X1.5
FX-MG-TPDS-0.5X2
FX-MG-TPDS-0.5X3
FX-MG-TPDS-0.5X5
FX-MG-TPDS-0.5X7
FX-MG-TPDS-0.5X10
FX-MG-TPDS-0.5X12
FX-MG-TPDS-0.5X15
FX-MG-TPDS-0.5X20
FX-MG-TPDS-0.8X0.5
FX-MG-TPDS-0.8X1
FX-MG-TPDS-0.8X1.5
FX-MG-TPDS-0.8X2
FX-MG-TPDS-0.8X3
FX-MG-TPDS-0.8X5
FX-MG-TPDS-0.8X7
FX-MG-TPDS-0.8X10
FX-MG-TPDS-0.8X12
FX-MG-TPDS-0.8X15
FX-MG-TPDS-0.8X20
FX-MG-TPDS-1X0.5
FX-MG-TPDS-1X1
FX-MG-TPDS-1X1.5
FX-MG-TPDS-1X2
FX-MG-TPDS-1X3
FX-MG-TPDS-1X5
FX-MG-TPDS-1X7
FX-MG-TPDS-1X10
FX-MG-TPDS-1X12
FX-MG-TPDS-1X20
FX-MG-TPDS-1.0X15.0
FX-MG-TPDS-1.5X0.5
FX-MG-TPDS-1.5X1
FX-MG-TPDS-1.5X1.5
FX-MG-TPDS-1.5X2
FX-MG-TPDS-1.5X3
FX-MG-TPDS-1.5X5
FX-MG-TPDS-1.5X7
FX-MG-TPDS-1.5X10
FX-MG-TPDS-1.5X12
FX-MG-TPDS-1.5X20
FX-MG-TPDS-1.50X15
FX-MG-TPDS-2X0.5
FX-MG-TPDS-2X1
FX-MG-TPDS-2X1.5
FX-MG-TPDS-2X2
FX-MG-TPDS-2X3
FX-MG-TPDS-2X5
FX-MG-TPDS-2X7
FX-MG-TPDS-2X10
FX-MG-TPDS-2X12
FX-MG-TPDS-2X15
FX-MG-TPDS-2X20
FX-MG-TPDS-2.5X0.5
FX-MG-TPDS-2.5X1
FX-MG-TPDS-2.5X1.5
FX-MG-TPDS-2.5X2
FX-MG-TPDS-2.5X3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ángulo único (θ)
(La licenciatura)
Diámetro de punta (D)
(φ)
Longitud de flauta (l)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Gran diámetro final
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.523400.538536805
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.523400.578536815
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.523400.68536825
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.523400.648536835
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.523400.718536855
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.523400.858536885
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

70.523400.998536895
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.523401.218536915
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120.523401.358536935
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

150.523401.578536955
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200.524451.968536165
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.823400.838536808
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.823400.878536818
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.823400.98536828
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.823400.948536838
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.823401.018536858
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.823401.158536888
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

70.823401.298536898
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.823401.518536918
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120.823401.658536938
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

150.823401.878536958
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200.824502.268536168
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5144501.078537202
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1144501.148537252
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5144501.218537302
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2144501.288537352
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3144501.428537452
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5144501.78537482
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7144501.988536900
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10144502.418536920
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12144502.78536940
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20144503.918536172
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15144503.148536960
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51.554501.598537203
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.554501.688537253
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51.554501.768537303
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21.554501.858537353
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31.554502.028537453
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51.554502.388537483
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

71.554502.738536905
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.554503.268536925
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121.554503.638536945
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

201.556605.148536173
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

151.554504.188536965
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5264502.118537204
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1264502.218537254
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5264502.318537304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2264502.428537354
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3264502.638537454
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5264503.058537484
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7264503.478536064
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10264504.128536094
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12264504.558536124
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15264505.228536144
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20266606.378536174
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.52.584502.648537205
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.584502.788537255
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52.584502.928537305
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22.584503.068537355
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32.584503.348537455

Cargando…

Información básica

Modelo Cuadrado cónico Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento TiAlN Ángulo de torsión Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico