(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresa de extremo de carburo WX21, 4 cuchillas, esquina redondeada corta, tipo de corte pesado de alta resistencia WX-CR-PHS

Fresa de extremo de carburo WX21, 4 cuchillas, esquina redondeada corta, tipo de corte pesado de alta resistencia WX-CR-PHS
  • Descuento por volumen

Fresa de extremo de alto radio de torsión de próxima generación con excelente rendimiento de descarga de viruta y alta rigidez de la cuchilla. Admite una amplia gama de pasadas de corte, incluidas las rampas y el procesamiento de perfiles, además del mecanizado 2D normal.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

WX-CR-PHS-6XR0.3

 
Número de Parte
WX-CR-PHS-6XR0.3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro de flauta (D)(φ) 6 Talla R(mm) 0.3 Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre
Longitud de flauta (ℓ)(mm) 13 Número de flautas(hoja) 4 Modelo Radio
Longitud total (L)(mm) 60 Diámetro del enlace (d)(mm) 6 Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Superficie curva
Revestimiento TiAlN Ángulo de hélice (Θ) Potente torsión (45 ° -60 °) Herramienta no. 3016362
Tratamiento de superficies WX

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo WX-CR-PHS-6XR0.3 de la serie Fresa de extremo de carburo WX21, 4 cuchillas, esquina redondeada corta, tipo de corte pesado de alta resistencia WX-CR-PHS.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico