(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Servicio pesado FXS-PKE multifunción

Servicio pesado FXS-PKE multifunción
  • Descuento por volumen

Además de las propiedades de recubrimiento convencionales, este recubrimiento tiene una resistencia a la oxidación extremadamente alta para lograr un mecanizado de alta velocidad.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FXS-PKE-3XR0.2X60
FXS-PKE-3XR0.2X70
FXS-PKE-3XR0.5X60
FXS-PKE-3XR0.5X70
FXS-PKE-4XR0.2X70
FXS-PKE-4XR0.2X80
FXS-PKE-4XR0.5X70
FXS-PKE-4XR0.5X80
FXS-PKE-5-R0.2X90
FXS-PKE-5XR0.2X80
FXS-PKE-5XR0.5X80
FXS-PKE-5XR0.5X90
FXS-PKE-6XR0.5X90
FXS-PKE-6XR0.5X100
FXS-PKE-6XR1X90
FXS-PKE-6XR1X100
FXS-PKE-8XR0.5X100
FXS-PKE-8XR0.5X110
FXS-PKE-8XR1X100
FXS-PKE-8XR1X110
FXS-PKE-10-R0.5X100
FXS-PKE-10XR0.5X120
FXS-PKE-10XR1X100
FXS-PKE-10XR1X120
FXS-PKE-10XR2X100
FXS-PKE-10XR2X120
FXS-PKE-12XR0.5X110
FXS-PKE-12XR0.5X130
FXS-PKE-12XR1X110
FXS-PKE-12XR1X130
FXS-PKE-12XR2X110
FXS-PKE-12XR2X130
FXS-PKE-16XR1X140
FXS-PKE-16XR2X140
FXS-PKE-16XR3X140
FXS-PKE-20XR1X160
FXS-PKE-20XR2X160
FXS-PKE-20XR3X160
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.2560698547803
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.25706158547853
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.5560698548003
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.55706158548053
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.26706128547804
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.26806208547854
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.56706128548004
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.56806208548054
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.28906258547855
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.28806158547805
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.58806158548005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.58906258548055
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.59906188548006
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.591006308548056
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

619906188548206
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6191006308548256
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.5121008248548008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.5121108408548058
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81121008248548208
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81121108408548258
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.51510010308548010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.51512010508548060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1011510010308548210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1011512010508548260
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1021510010308548610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1021512010508548660
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120.51811012368548012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120.51813012608548062
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1211811012368548212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1211813012608548262
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1221811012368548612
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1221813012608548662
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1612414016488548216
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1622414016488548616
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1632414016488548816
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2013016020608548220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2023016020608548620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2033016020608548820

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio Número de flautas(hoja) 4 Modelo Radio
Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Superficie curva Revestimiento TiAlN Ángulo de hélice (Θ) Potente torsión (45 ° -60 °)
Tratamiento de superficies FX

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico