(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

2 flautas, radio de esquina, vástago largo, tipo corto para grafito DIA-LS-CRED

2 flautas, radio de esquina, vástago largo, tipo corto para grafito DIA-LS-CRED
  • Descuento por volumen

Herramienta de fresado de pared vertical delgada para electrodo de grafito. El procesamiento por pasos evita el parloteo y el astillado. También se usa una cuchilla redondeada para el lado del vástago.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
DIA-LS-CRED-5XR0.3
DIA-LS-CRED-5XR0.5
DIA-LS-CRED-5XR1
DIA-LS-CRED-7XR0.3
DIA-LS-CRED-7XR0.5
DIA-LS-CRED-7XR1
DIA-LS-CRED-9XR0.5
DIA-LS-CRED-9XR1
DIA-LS-CRED-11XR0.5
DIA-LS-CRED-11XR1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.31010048504751
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.51010048504753
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

511010048504755
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

70.31416068504771
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

70.51416068504773
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

711416068504775
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

90.51818088504793
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

911818088504795
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

110.522180108504813
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11122180108504815

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Grafito Número de flautas(hoja) 2 Modelo Radio
Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Superficie curva / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) Revestimiento Dia Coat Ángulo de hélice (Θ) Torsión estándar (30-40 °)
Tratamiento de superficies DIA

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico