(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

4 flautas, esquina R, tipo largo FX-CR-MG-EML

4 flautas, esquina R, tipo largo FX-CR-MG-EML
  • Descuento por volumen

Tipo de mango largo para permitir el mecanizado de piezas profundas. También se puede usar como una contramedida de astillado de esquina.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FX-CR-MG-EML-16XR0.5
FX-CR-MG-EML-16XR1.0
FX-CR-MG-EML-16XR1.5
FX-CR-MG-EML-16XR2.0
FX-CR-MG-EML-16XR3.0
FX-CR-MG-EML-20XR0.5
FX-CR-MG-EML-20XR1.0
FX-CR-MG-EML-20XR1.5
FX-CR-MG-EML-20XR2.0
FX-CR-MG-EML-20XR3.0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

160.548140168523918
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16148140168523920
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

161.548140168523922
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16248140168523924
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16348140168523926
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200.556160208523933
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20156160208523935
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

201.556160208523937
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20256160208523939
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20356160208523941

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Número de flautas(hoja) 4 Modelo Radio
Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Superficie curva Revestimiento TiAlN Ángulo de hélice (Θ) Torsión estándar (30-40 °)
Tratamiento de superficies FX

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico