(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresa de extremo de carburo Ultra FX (tipo de radio de esquina positivo multifunción) FX-CR-MG-EHS

Fresa de extremo de carburo Ultra FX (tipo de radio de esquina positivo multifunción) FX-CR-MG-EHS
  • Descuento por volumen

La cuchilla de corte altamente afilada y positiva evita la aparición de endurecimiento por trabajo. Admite varios caminos de corte debido a las esquinas redondeadas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FX-CR-MG-EHS-6XR0.2
FX-CR-MG-EHS-8XR0.2
FX-CR-MG-EHS-10XR0.2
FX-CR-MG-EHS-12XR0.2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6139068524261
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81910088524281
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1022100108524301
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1226110128524331

Cargando…

  1. 1

Información básica

Talla R(mm) 0.2 Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Número de flautas(hoja) 4
Modelo Radio Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Superficie curva Revestimiento TiAlN
Ángulo de hélice (Θ) Potente torsión (45 ° -60 °) Tratamiento de superficies FX

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico