(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de metal duro, Phoenix (Radio de alimentación profunda) PHX-DFR

Fresa de metal duro, Phoenix (Radio de alimentación profunda) PHX-DFR
  • Descuento por volumen

Adopta un revestimiento WXS ultrarresistente al calor y ultraduro

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PHX-DFR-6XR1.5
PHX-DFR-8XR2
PHX-DFR-10XR2
PHX-DFR-12XR2
PHX-DFR-16XR3
PHX-DFR-20XR3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61.5128063090512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

82169083090516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10220100103090520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12224120123090522
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16332130163090526
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20340150203090530

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero inoxidable / Hierro fundido Número de flautas(hoja) 3 Modelo Radio
Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Superficie curva / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) Revestimiento Para alta dureza (grupo de silicona) Ángulo de hélice (Θ) Potente torsión (45 ° -60 °)
Tratamiento de superficies WXS

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico