(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

3 flautas, para aleación de aluminio CA-MFE-SF

3 flautas, para aleación de aluminio CA-MFE-SF
  • Descuento por volumen

La generación de rayas se suprime al redondear la cara del extremo del vástago

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CA-MFE-SF-18XR1
CA-MFE-SF-22XR1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

181851103000685
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

222260123000725

Cargando…

  1. 1

Información básica

Talla R(mm) 1 Material de trabajo Aluminio / Cobre Número de flautas(hoja) 3
Modelo Radio Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Superficie curva / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) Revestimiento Sin recubrimiento
Ángulo de hélice (Θ) Sin torsión

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico