(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

2 flautas, esquina R tipo corto CBN-CR-EDS

2 flautas, esquina R tipo corto CBN-CR-EDS
  • Descuento por volumen

Excelente para mecanizar materiales de alta dureza.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CBN-CR-EDS-3XR0.2
CBN-CR-EDS-3XR0.3
CBN-CR-EDS-3XR0.5
CBN-CR-EDS-3XR0.75
CBN-CR-EDS-4XR0.2
CBN-CR-EDS-4XR0.3
CBN-CR-EDS-4XR0.5
CBN-CR-EDS-4XR1
CBN-CR-EDS-5XR0.2
CBN-CR-EDS-5XR0.3
CBN-CR-EDS-5XR0.5
CBN-CR-EDS-5XR0.75
CBN-CR-EDS-5XR1
CBN-CR-EDS-5XR1.5
CBN-CR-EDS-6XR0.2
CBN-CR-EDS-6XR0.3
CBN-CR-EDS-6XR0.5
CBN-CR-EDS-6XR0.75
CBN-CR-EDS-6XR1
CBN-CR-EDS-6XR1.5
CBN-CR-EDS-6XR2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.23458525531
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.33458525532
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.53458525533
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.753458525534
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.24458525541
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.34458525542
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.54458525543
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

414458525545
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.25508525551
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.35508525552
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.55508525553
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.755508525554
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

515508525555
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51.55508525556
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.26508525561
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.36508525562
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.56508525563
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.756508525564
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

616508525565
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61.56508525566
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

626508525567

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero de alta dureza –HRC65 / Hierro fundido Número de flautas(hoja) 2 Modelo Radio
Diámetro del enlace (d)(mm) 6 Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Superficie curva / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) Revestimiento Sin recubrimiento
Ángulo de hélice (Θ) Sin torsión

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico