(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

2 flautas, esquina R, tipo corto GX-CR-EDS-SF

2 flautas, esquina R, tipo corto GX-CR-EDS-SF
  • Descuento por volumen

Fresa de extremo en forma de hongo de carburo con esquinas redondeadas desarrolladas para tipos de ajuste por contracción.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
GX-CR-EDS-SF-10XR0.5
GX-CR-EDS-SF-10XR1
GX-CR-EDS-SF-12XR0.5
GX-CR-EDS-SF-12XR1
GX-CR-EDS-SF-16XR0.5
GX-CR-EDS-SF-16XR1
GX-CR-EDS-SF-20XR0.5
GX-CR-EDS-SF-20XR1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.5103263001103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101103263001105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120.5123463001123
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121123463001125
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

160.51649103001163
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1611649103001165
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200.52058123001203
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2012058123001205

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Número de flautas(hoja) 2 Modelo Radio
Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Superficie curva / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) Revestimiento Para aceros generales (AlCrN, etc.) Ángulo de hélice (Θ) Sin torsión

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico