(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

2 flautas, cuello largo, tipo de extremo de bola (tipo de bola de costilla profunda) WX-LN-EBD

2 flautas, cuello largo, tipo de extremo de bola (tipo de bola de costilla profunda) WX-LN-EBD
  • Descuento por volumen

Una bola de cuello largo donde se puede seleccionar la longitud efectiva para adaptarse a la forma de mecanizado. El material base de carburo de alta tenacidad logra un corte estable para una amplia gama de procesamiento.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
WX-LN-EBD-R0.1X0.5
WX-LN-EBD-R0.1X1
WX-LN-EBD-R0.1X1.5
WX-LN-EBD-R0.2X1
WX-LN-EBD-R0.2X1.5
WX-LN-EBD-R0.2X2
WX-LN-EBD-R0.2X2.5
WX-LN-EBD-R0.2X3
WX-LN-EBD-R0.3X2
WX-LN-EBD-R0.3X3
WX-LN-EBD-R0.3X4
WX-LN-EBD-R0.3X5
WX-LN-EBD-R0.3X6
WX-LN-EBD-R0.3X8
WX-LN-EBD-R0.4X2
WX-LN-EBD-R0.4X4
WX-LN-EBD-R0.4X5
WX-LN-EBD-R0.4X6
WX-LN-EBD-R0.4X7
WX-LN-EBD-R0.4X8
WX-LN-EBD-R0.4X10
WX-LN-EBD-R0.5X3
WX-LN-EBD-R0.5X4
WX-LN-EBD-R0.5X5
WX-LN-EBD-R0.5X6
WX-LN-EBD-R0.5X7
WX-LN-EBD-R0.5X8
WX-LN-EBD-R0.5X9
WX-LN-EBD-R0.5X10
WX-LN-EBD-R0.5X12
WX-LN-EBD-R0.5X14
WX-LN-EBD-R0.5X16
WX-LN-EBD-R0.5X20
WX-LN-EBD-R0.6X6
WX-LN-EBD-R0.6X8
WX-LN-EBD-R0.6X10
WX-LN-EBD-R0.6X12
WX-LN-EBD-R0.7X8
WX-LN-EBD-R0.7X12
WX-LN-EBD-R0.7X16
WX-LN-EBD-R0.8X8
WX-LN-EBD-R0.8X12
WX-LN-EBD-R0.8X16
WX-LN-EBD-R0.8X20
WX-LN-EBD-R0.9X8
WX-LN-EBD-R0.9X12
WX-LN-EBD-R0.9X16
WX-LN-EBD-R0.9X20
WX-LN-EBD-R0.15X1
WX-LN-EBD-R0.15X1.5
WX-LN-EBD-R0.15X2
WX-LN-EBD-R0.25X2
WX-LN-EBD-R0.25X3
WX-LN-EBD-R0.25X4
WX-LN-EBD-R0.25X5
WX-LN-EBD-R0.25X6
WX-LN-EBD-R0.25X8
WX-LN-EBD-R0.75X8
WX-LN-EBD-R0.75X12
WX-LN-EBD-R0.75X16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Herramienta no. Diámetro del cuello
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.16450.5430302010.18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.16451430302020.18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.16451.5430302030.18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.3451430304020.37
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.3451.5430304030.37
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.3452430304040.37
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.3452.5430304050.37
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.3453430304060.37
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.5452430306020.55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.5453430306030.55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.5454430306040.55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.5455430306050.55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.5456430306060.55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.5458430306080.55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.6452430308020.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.6454430308040.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.6455430308050.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.6456430308060.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.6457430308070.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.6458430308080.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.64510430308100.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.8453430310030.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.8454430310040.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.8455430310050.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.8456430310060.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.8457430310070.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.8458430310080.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.8459430310090.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.84510430310100.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.84512430310120.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.85014430310140.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.85016430310160.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.85520430310200.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.61456430312061.15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.61458430312081.15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.614510430312101.15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.614512430312121.15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.71.1458430314081.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.71.14512430314121.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.71.15016430314161.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.81.3458430316081.55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.81.34512430316121.55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.81.35016430316161.55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.81.35520430316201.55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.91.4458430318081.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.91.44512430318121.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.91.45016430318161.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.91.45520430318201.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.150.24451430303020.28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.150.24451.5430303030.28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.150.24452430303040.28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.250.4452430305020.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.250.4453430305030.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.250.4454430305040.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.250.4455430305050.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.250.4456430305060.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.250.4458430305080.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.751.2458430315081.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.751.24512430315121.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.751.25016430315161.45

Cargando…

Información básica

Modelo Pelota de cuello largo Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento TiAlN Precisión R(µm) -0.01~+0.01 Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove
Con / sin torsión Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico