(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

2 flautas, cuello largo, tipo de extremo de bola (tipo de bola de costilla profunda) WXL-LN-EBD

2 flautas, cuello largo, tipo de extremo de bola (tipo de bola de costilla profunda) WXL-LN-EBD
  • Descuento por volumen

El recubrimiento WXL de película lubricante dura es efectivo para una amplia gama de procesos, desde materiales de molde hasta electrodos de cobre.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
WXL-LN-EBD-R0.05X0.3X4
WXL-LN-EBD-R0.05X0.5X4
WXL-LN-EBD-R0.1X0.3X4
WXL-LN-EBD-R0.1X0.5X4
WXL-LN-EBD-R0.1X0.5X6
WXL-LN-EBD-R0.1X0.75X4
WXL-LN-EBD-R0.1X1X4
WXL-LN-EBD-R0.1X1X6
WXL-LN-EBD-R0.1X1.5X4
WXL-LN-EBD-R0.1X1.5X6
WXL-LN-EBD-R0.1X1.25X4
WXL-LN-EBD-R0.1X1.75X4
WXL-LN-EBD-R0.1X2X4
WXL-LN-EBD-R0.1X2X6
WXL-LN-EBD-R0.1X2.5X4
WXL-LN-EBD-R0.1X3X4
WXL-LN-EBD-R0.2X0.5X4
WXL-LN-EBD-R0.2X0.75X4
WXL-LN-EBD-R0.2X1X4
WXL-LN-EBD-R0.2X1X6
WXL-LN-EBD-R0.2X1.5X4
WXL-LN-EBD-R0.2X1.5X6
WXL-LN-EBD-R0.2X2X4
WXL-LN-EBD-R0.2X2X6
WXL-LN-EBD-R0.2X2.5X4
WXL-LN-EBD-R0.2X2.5X6
WXL-LN-EBD-R0.2X3X4
WXL-LN-EBD-R0.2X3X6
WXL-LN-EBD-R0.2X3.5X4
WXL-LN-EBD-R0.2X4X4
WXL-LN-EBD-R0.2X4X6
WXL-LN-EBD-R0.2X4.5X4
WXL-LN-EBD-R0.2X5X4
WXL-LN-EBD-R0.2X5X6
WXL-LN-EBD-R0.2X5.5X4
WXL-LN-EBD-R0.2X6X4
WXL-LN-EBD-R0.2X6X6
WXL-LN-EBD-R0.3X1X4
WXL-LN-EBD-R0.3X1.5X4
WXL-LN-EBD-R0.3X1.5X6
WXL-LN-EBD-R0.3X2X4
WXL-LN-EBD-R0.3X2X6
WXL-LN-EBD-R0.3X2.5X4
WXL-LN-EBD-R0.3X2.5X6
WXL-LN-EBD-R0.3X3X4
WXL-LN-EBD-R0.3X3X6
WXL-LN-EBD-R0.3X3.5X4
WXL-LN-EBD-R0.3X4X4
WXL-LN-EBD-R0.3X4X6
WXL-LN-EBD-R0.3X4.5X4
WXL-LN-EBD-R0.3X5X4
WXL-LN-EBD-R0.3X5X6
WXL-LN-EBD-R0.3X5.5X4
WXL-LN-EBD-R0.3X6X4
WXL-LN-EBD-R0.3X6X6
WXL-LN-EBD-R0.3X6.5X4
WXL-LN-EBD-R0.3X7X4
WXL-LN-EBD-R0.3X7.5X4
WXL-LN-EBD-R0.3X8X4
WXL-LN-EBD-R0.3X8X6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Herramienta no. Diámetro del cuello
(mm)
Ángulo de interferencia
(La licenciatura)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.050.08450.3431101030.08514.46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.050.08450.5431101050.08514.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.16450.3431102030.1814.59
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.16450.5431102050.1814.44
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.16500.5631202050.1814.16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.16450.75431102070.1813.72
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.16451431102100.1813.31
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.16501631202100.1813.85
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.16451.5431102150.1812.56
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.16501.5631202150.1813.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.16451.25431102120.1812.92
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.16451.75431102170.1812.21
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.16452431102200.1811.88
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.16502631202200.1812.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.16452.5431102250.1811.28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.16453431102300.1810.73
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.3450.5431104050.3714.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.3450.75431104070.3713.83
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.3451431104100.3713.39
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.3501631204100.3713.93
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.3451.5431104150.3712.59
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.3501.5631204150.3713.36
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.3452431104200.3711.88
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.3502631204200.3712.83
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.3452.5431104250.3711.24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.3502.5631204250.3712.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.3453431104300.3710.67
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.3503631204300.3711.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.3453.5431104350.3710.15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.3454431104400.379.68
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.3504631204400.3711.09
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.3454.5431104450.379.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.3455431104500.378.86
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.3505631204500.371038
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.3455.5431104550.378.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.3456431104600.378.16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.3506631204600.379.76
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.5451431106100.5513.49
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.5451.5431106150.5512.64
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.5501.5631206150.5513.42
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.5452431106200.5511.88
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.5502631206200.5512.87
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.5452.5431106250.5511.21
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.5502.5631206250.5512.37
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.5453431106300.5510.61
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.5503631206300.5511.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.5453.5431106350.5510.07
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.5454431106400.559.58
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.5504631206400.5511.06
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.5454.5431106450.559.13
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.5455431106500.558.73
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.5505631206500.5510.33
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.5455.5431106550.558.36
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.5456431106600.558.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.5506631206600.559.69
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.5456.5431106650.557.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.5457431106700.557.41
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.5457.5431106750.557.14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.5458431106800.556.89
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.5508631206800.558.62

Cargando…

Información básica

Modelo Pelota de cuello largo Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento Para aceros generales (AlCrN, etc.) Precisión R(µm) -0.005~+0.005 Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove
Con / sin torsión Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico