(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

2 flautas, cuello largo, tipo de extremo de bola (tipo de alta dureza) FX-LN-EBD-6

2 flautas, cuello largo, tipo de extremo de bola (tipo de alta dureza) FX-LN-EBD-6
  • Descuento por volumen

Tipo de cuello largo de fresa de extremo de bola para mecanizado de alta velocidad que aprovecha completamente el rendimiento de los centros de mecanizado de alta velocidad / alta precisión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FX-LN-EBD-6-R0.3X3
FX-LN-EBD-6-R0.4X4
FX-LN-EBD-6-R0.5X5
FX-LN-EBD-6-R0.6X6
FX-LN-EBD-6-R0.7X7
FX-LN-EBD-6-R0.8X8
FX-LN-EBD-6-R0.9X9
FX-LN-EBD-6-R0.25X2.5
FX-LN-EBD-6-R0.75X7.5
FX-LN-EBD-6-R1X10
FX-LN-EBD-6-R1.5X15
FX-LN-EBD-6-R1.25X12.5
FX-LN-EBD-6-R1.75X17.5
FX-LN-EBD-6-R2X20
FX-LN-EBD-6-R2.5X25
FX-LN-EBD-6-R3X30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Herramienta no. Diámetro del cuello
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.660385445060.55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.860485445080.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5160585445100.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.61.260685445121.15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.71.460785445141.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.81.660885445161.55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.91.860985445181.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.250.5602.585445050.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.751.5607.585445151.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12601085445201.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.53701585445302.85
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.252.56012.585445252.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.753.57017.585445353.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24702085445403.85
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.55802585445504.85
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

36903085445605.85

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Pelota de cuello largo Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento TiAlN Diámetro del enlace (d)(mm) 6 Precisión R(µm) -0.005~+0.005
Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove Con / sin torsión Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico