(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

2 flautas, cuello largo, tipo de extremo de bola (tipo fuerte) WXL-HS-LN-EBD

2 flautas, cuello largo, tipo de extremo de bola (tipo fuerte) WXL-HS-LN-EBD
  • Descuento por volumen

El recubrimiento WXL tiene una excelente lubricación y resistencia al desgaste. Se puede utilizar para una amplia gama de materiales de trabajo y áreas de corte.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
WXL-HS-LN-EBD-R0.3X1.5X4
WXL-HS-LN-EBD-R0.3X2.5X4
WXL-HS-LN-EBD-R0.3X4X4
WXL-HS-LN-EBD-R0.3X6X4
WXL-HS-LN-EBD-R1.5X12X4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Herramienta no. Diámetro del cuello
(mm)
Margen de agarre (referencia)
(mm)
Ángulo de interferencia
(La licenciatura)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.5351.531406150.5526.512.14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.5352.531406250.5525.510.82
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.540431406400.55299.29
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.540631406600.55277.81
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52.4401231431122.8525.72.15

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Pelota de cuello largo Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento Para aceros generales (AlCrN, etc.) Diámetro del enlace (d)(mm) 4 Precisión R(µm) -0.005~+0.005
Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove Con / sin torsión Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico