(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

2 flautas, cuello largo, extremo de bola tipo CBN-LN-SXB

2 flautas, cuello largo, extremo de bola tipo CBN-LN-SXB
  • Descuento por volumen

Blade usa un material CBN sinterizado.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CBN-LN-SXB-R0.2X2X4
CBN-LN-SXB-R0.2X3X4
CBN-LN-SXB-R0.3X3X4
CBN-LN-SXB-R0.3X4.5X4
CBN-LN-SXB-R0.5X4X4
CBN-LN-SXB-R0.5X4X6
CBN-LN-SXB-R0.5X5X4
CBN-LN-SXB-R0.5X5X6
CBN-LN-SXB-R0.5X6X4
CBN-LN-SXB-R0.5X6X6
CBN-LN-SXB-R0.5X7.5X4
CBN-LN-SXB-R0.5X7.5X6
CBN-LN-SXB-R0.75X7.5X6
CBN-LN-SXB-R1X6X6
CBN-LN-SXB-R1X8X6
CBN-LN-SXB-R1X10X6
CBN-LN-SXB-R1.5X12X6
CBN-LN-SXB-R1.5X15X6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Herramienta no. Diámetro del cuello
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.3452485256220.37
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.3453485256230.37
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.4453485256330.55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.4454.5485256340.55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.6454485256540.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.6454685258540.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.6505485256550.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.6505685258550.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.6456485256560.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.6456685258560.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.6507.5485256570.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.6507.5685258570.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.750.9507.5685258771.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.2506685259031.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.2508685259041.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.25010685259051.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51.85012685259562.85
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51.85015685259572.85

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Pelota de cuello largo Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero de alta dureza –HRC65 Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento Sin recubrimiento Precisión R(µm) -0.01~+0.01 Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove
Con / sin torsión NA

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico