(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo esférico de extremo de bola FXS-EQD

Tipo esférico de extremo de bola FXS-EQD
  • Descuento por volumen

El filo esférico evita el ruido incluso cuando se procesan paredes verticales. También permite el mecanizado socavado.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FXS-EQD-R0.5
FXS-EQD-R1
FXS-EQD-R1.5
FXS-EQD-R2
FXS-EQD-R3
FXS-EQD-R4
FXS-EQD-R5
FXS-EQD-R6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.760568544005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.5601068544010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52.3701568544015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23702068544020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34903068544030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

45.41004088544040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

56.711050108544050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

68.111060128544060

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Bola esférica Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento TiAlN Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove Con / sin torsión NA

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico