(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo de extremo de bola de vástago largo de 2 flautas para grafito GF-LS-EBDR

Tipo de extremo de bola de vástago largo de 2 flautas para grafito GF-LS-EBDR
  • Descuento por volumen

Adopta la aleación de carburo como material base para una resistencia al desgaste extremadamente excelente, logrando una larga vida útil para el mecanizado de grafito.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
GF-LS-EBDR-R1X2
GF-LS-EBDR-R1.5X3
GF-LS-EBDR-R2X4
GF-LS-EBDR-R2.5X5
GF-LS-EBDR-R2.5X5X6
GF-LS-EBDR-R3X6
GF-LS-EBDR-R3X6X6
GF-LS-EBDR-R3.5X7
GF-LS-EBDR-R4X8
GF-LS-EBDR-R4X8X8
GF-LS-EBDR-R4.5X9
GF-LS-EBDR-R5X10
GF-LS-EBDR-R5X10X10
GF-LS-EBDR-R5.5X11
GF-LS-EBDR-R6X12
GF-LS-EBDR-R6X12X12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Diámetro externo
(mm)
Herramienta no. Diámetro del cuello
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

110100254285269421.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.515100404385269432.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

220100604485269443.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.525100-458526965-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.525140706585269454.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

330100-468526966-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

330140806685269465.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.535160-678526947-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

440160-688526968-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4401601008885269487.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.545180-898526949-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

550180-8108526970-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

550180120101085269509.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.555200-10118526951-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

665200-10128526972-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6652001301212852695211.7

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Pelota Material de trabajo Grafito Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento Sin recubrimiento Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove Con / sin torsión Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico