(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tipo de extremo de bola de 2 flautas para grafito GF-EBDR

Tipo de extremo de bola de 2 flautas para grafito GF-EBDR
  • Descuento por volumen

Adopta la aleación de carburo como material base para una resistencia al desgaste extremadamente excelente, logrando una larga vida útil para el mecanizado de grafito.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
GF-EBDR-R1X2
GF-EBDR-R1.5X3
GF-EBDR-R2X4
GF-EBDR-R2.5X5
GF-EBDR-R3X6
GF-EBDR-R3.5X7
GF-EBDR-R4X8
GF-EBDR-R4.5X9
GF-EBDR-R5X10
GF-EBDR-R5.5X11
GF-EBDR-R6X12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Diámetro externo
(mm)
Herramienta no. Diámetro del cuello
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11075204285371021.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51575304385371032.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22075404485371043.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.525100506585371054.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

330100606685371065.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.535110-678537107-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

440110708885371087.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.545120-898537109-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

55012080101085371109.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.555130-10118537111-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

665130851212853711211.7

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Pelota Material de trabajo Grafito Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento Sin recubrimiento Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove Con / sin torsión Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico