(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo largo de extremo de bola de 2 flautas para grafito GF-EBDL

Tipo largo de extremo de bola de 2 flautas para grafito GF-EBDL
  • Descuento por volumen

Adopta la aleación de carburo como material base para una resistencia al desgaste extremadamente excelente, logrando una larga vida útil para el mecanizado de grafito.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
GF-EBDL-R1X2
GF-EBDL-R1.5X3
GF-EBDL-R2X4
GF-EBDL-R2.5X5
GF-EBDL-R3X6
GF-EBDL-R3.5X7
GF-EBDL-R4X8
GF-EBDL-R4.5X9
GF-EBDL-R5X10
GF-EBDL-R5.5X11
GF-EBDL-R6X12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Diámetro externo
(mm)
Herramienta no. Diámetro del cuello
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120100256284561001.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.530100406384561502.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

260120706484562003.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.570140806584562504.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

380140-668456300-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.590160-678456350-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4100160-888456400-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.5110180-898456450-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5120180-10108456500-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.5130200-10118456550-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6130200-12128456600-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Pelota Material de trabajo Grafito Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento Sin recubrimiento Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove Con / sin torsión Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico