(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

3 flautas, tipo de extremo de bola (alta eficiencia) FXS-EBT

3 flautas, tipo de extremo de bola (alta eficiencia) FXS-EBT
  • Descuento por volumen

La forma de bola se compone de 3 flautas hacia el centro para permitir el mecanizado de alta eficiencia con un aumento del 50% en la alimentación de la mesa.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FXS-EBT-R1X2
FXS-EBT-R1.5X3
FXS-EBT-R2X4
FXS-EBT-R2X4-4
FXS-EBT-R2.5X5
FXS-EBT-R3X6
FXS-EBT-R4X8
FXS-EBT-R5X10
FXS-EBT-R6X12
FXS-EBT-R8X16
FXS-EBT-R10X20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Diámetro externo
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1550628518102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5860638518103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2870648518104
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2860448518094
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.51080658518105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31290668518106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

414100888518108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51810010108518110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

62211012128518112
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

83014016168518116
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103816020208518120

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Pelota Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero de alta dureza –HRC65 Número de flautas(hoja) 3
Revestimiento TiAlN Precisión R(µm) -0.015~+0.015 Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove
Con / sin torsión Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico