(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

3 flautas, cuello de lápiz, tipo de extremo de bola (alta eficiencia) FXS-PC-EBT

3 flautas, cuello de lápiz, tipo de extremo de bola (alta eficiencia) FXS-PC-EBT
  • Descuento por volumen

Además de las propiedades de recubrimiento convencionales, este recubrimiento tiene una resistencia a la oxidación extremadamente alta para lograr un mecanizado de alta velocidad.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FXS-PC-EBT-R1X1X20
FXS-PC-EBT-R1X1X40
FXS-PC-EBT-R1X3X40
FXS-PC-EBT-R1.5X3X30
FXS-PC-EBT-R1.5X130X50
FXS-PC-EBT-R2X3X25.6
FXS-PC-EBT-R2X130X44.7
FXS-PC-EBT-R2.5X3X36.1
FXS-PC-EBT-R2.5X130X60
FXS-PC-EBT-R3X1X52
FXS-PC-EBT-R3X3X27.6
FXS-PC-EBT-R3X130X46.7
FXS-PC-EBT-R4X1X57
FXS-PC-EBT-R4X13048.7
FXS-PC-EBT-R5X1X57
FXS-PC-EBT-R5X3X31.6
FXS-PC-EBT-R5X130X50.7
FXS-PC-EBT-R6X1X85
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Sección del cuello Cono medio ángulo
(La licenciatura)
Herramienta no. Diámetro de la base del cuello
(mm)
Ángulo de pendiente efectivo
(La licenciatura)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1270206185112222.60°50′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1280406185112243.30°55′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1280406385112645.82°46′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5370306385113635.62°34′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.53905061.585113355.31°22′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

247025.663851146362°25′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

249044.761.5851143561°20′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.559036.183851156482°33′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.551106081.585115367.71°22′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

36110528185116257.50°51′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

369027.683851166382°19′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3611046.781.5851163581°18′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

481205710185117269.60°52′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4812048.7101.58511735101°16′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51013057121851182611.60°51′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51011031.61238511864122°8′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51013050.7121.58511836121°15′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61216085161851192914.40°53′

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Pelota Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero de alta dureza –HRC65 Número de flautas(hoja) 3
Revestimiento TiAlN Precisión R(µm) -0.015~+0.015 Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove
Con / sin torsión Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico