(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

3 flautas, vástago largo, tipo de extremo de bola (alta eficiencia) FXS-LS-EBT

3 flautas, vástago largo, tipo de extremo de bola (alta eficiencia) FXS-LS-EBT
  • Descuento por volumen

Además de las propiedades de recubrimiento convencionales, este recubrimiento tiene una resistencia a la oxidación extremadamente alta para lograr un mecanizado de alta velocidad.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FXS-LS-EBT-R3X140
FXS-LS-EBT-R4X160
FXS-LS-EBT-R5X180
FXS-LS-EBT-R6X200
FXS-LS-EBT-R8X220
FXS-LS-EBT-R10X250
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31214068518406
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41416088518408
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

518180108518410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

622200128518412
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

830220168518416
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038250208518420

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Pelota Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero de alta dureza –HRC65 Número de flautas(hoja) 3
Revestimiento TiAlN Precisión R(µm) -0.015~+0.015 Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove
Con / sin torsión Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico