(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tipo de extremo de bola con cuello de lápiz de 2 flautas recubierto con WXL WXL-PC-EBD

Tipo de extremo de bola con cuello de lápiz de 2 flautas recubierto con WXL WXL-PC-EBD
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Revestimiento WXL con excelente lubricación y resistencia al desgaste.
Se puede utilizar con una amplia gama de materiales de trabajo y aplicaciones de corte.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
WXL-PC-EBD-R0.1X0.5X1
WXL-PC-EBD-R0.1X0.5X1.5
WXL-PC-EBD-R0.1X0.5X2
WXL-PC-EBD-R0.1X0.5X2.5
WXL-PC-EBD-R0.1X0.5X3
WXL-PC-EBD-R0.1X1X2
WXL-PC-EBD-R0.1X1X2.5
WXL-PC-EBD-R0.1X1X3
WXL-PC-EBD-R0.2X0.5X2
WXL-PC-EBD-R0.2X0.5X3
WXL-PC-EBD-R0.2X0.5X4
WXL-PC-EBD-R0.2X0.5X5
WXL-PC-EBD-R0.2X0.5X6
WXL-PC-EBD-R0.2X1X4
WXL-PC-EBD-R0.2X1X5
WXL-PC-EBD-R0.2X1X6
WXL-PC-EBD-R0.3X0.5X2
WXL-PC-EBD-R0.3X0.5X4
WXL-PC-EBD-R0.3X0.5X6
WXL-PC-EBD-R0.3X0.5X8
WXL-PC-EBD-R0.3X0.5X10
WXL-PC-EBD-R0.3X0.5X12
WXL-PC-EBD-R0.3X0.5X16
WXL-PC-EBD-R0.3X1X4
WXL-PC-EBD-R0.3X1X6
WXL-PC-EBD-R0.3X1X8
WXL-PC-EBD-R0.3X1X10
WXL-PC-EBD-R0.3X1X12
WXL-PC-EBD-R0.3X1X16
WXL-PC-EBD-R0.4X0.5X4
WXL-PC-EBD-R0.4X0.5X6
WXL-PC-EBD-R0.4X0.5X8
WXL-PC-EBD-R0.4X0.5X12
WXL-PC-EBD-R0.4X1X8
WXL-PC-EBD-R0.4X1X12
WXL-PC-EBD-R0.4X1X16
WXL-PC-EBD-R0.5X0.5X6
WXL-PC-EBD-R0.5X0.5X8
WXL-PC-EBD-R0.5X0.5X10
WXL-PC-EBD-R0.5X0.5X12
WXL-PC-EBD-R0.5X0.5X16
WXL-PC-EBD-R0.5X0.5X18
WXL-PC-EBD-R0.5X0.5X20
WXL-PC-EBD-R0.5X0.5X25
WXL-PC-EBD-R0.5X0.5X30
WXL-PC-EBD-R0.5X0.5X35
WXL-PC-EBD-R0.5X1X10
WXL-PC-EBD-R0.5X1X16
WXL-PC-EBD-R0.5X1X20
WXL-PC-EBD-R0.5X1X25
WXL-PC-EBD-R0.5X1X30
WXL-PC-EBD-R0.5X1X35
WXL-PC-EBD-R0.5X1X40
WXL-PC-EBD-R0.5X1X50
WXL-PC-EBD-R0.5X1X60
WXL-PC-EBD-R0.5X1X70
WXL-PC-EBD-R0.5X1.5X8
WXL-PC-EBD-R0.5X1.5X10
WXL-PC-EBD-R0.5X1.5X12
WXL-PC-EBD-R0.5X1.5X16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Sección del cuello Cono medio ángulo
(La licenciatura)
Herramienta no. Diámetro del cuello
(mm)
Longitud efectiva desde la punta de la cuchilla hasta el vástago (referencia) L2
(mm)
Diámetro de la base del cuello
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.1645140.531700110.198.30.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.16451.540.531700120.198.80.21
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.1645240.531700130.199.20.22
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.16452.540.531700140.199.70.23
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.1645340.531700150.1910.20.24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.164524131700210.199.20.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.16452.54131700220.199.60.27
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.164534131700230.1910.10.28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.345240.531700510.3890.41
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.345340.531700520.389.90.43
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.345440.531700530.3810.90.44
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.345540.531700540.3811.90.46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.345640.531700550.3812.80.47
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.34544131700610.3810.80.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.34554131700620.3811.70.53
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.34564131700630.3812.70.57
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.545240.531700910.5890.61
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.545440.531700920.5810.90.64
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.545640.531700930.5812.80.67
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.545840.531700940.5814.80.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.5451040.531700950.5816.70.74
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.5451240.531700960.5818.70.77
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.5501640.531700970.5822.50.84
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.54544131701010.5810.80.69
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.54564131701020.5812.60.76
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.54584131701030.5814.50.83
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.545104131701040.5816.40.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.545124131701050.5818.20.97
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.550164131701060.58221.11
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.645440.531701110.7810.50.84
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.645640.531701120.7812.50.87
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.645840.531701130.7814.40.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.6451240.531701140.7818.30.97
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.64584131701210.7814.11.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.645124131701220.7817.91.16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.650164131701230.7821.61.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.6345640.531701310.9512.21.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.6345840.531701320.9514.11.07
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.63451040.531701330.95161.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.63451240.531701340.95181.14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.63501640.531701350.9521.81.21
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.63551840.531701360.9523.81.24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.63552040.531701370.9525.71.28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.63602540.531701380.9530.51.37
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.63653040.531701390.9535.41.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.63703540.531701400.9540.21.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.6345104131701410.9515.71.26
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.6350164131701420.9521.31.47
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.6355204131701430.95251.61
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.6360254131701440.9529.71.78
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.6365304131701450.9534.41.96
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.6370354131701460.9539.12.13
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.6380404131701470.9543.72.31
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.6390504131701480.9553.12.66
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.63100604131701490.9562.43
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.63110704131701500.9571.83.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.6345841.531701510.9513.51.31
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.63451041.531701520.9515.41.41
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.63451241.531701530.9517.21.52
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.63501641.531701540.9520.81.73

Cargando…

Información básica

Modelo Pelota Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento Para aceros generales (AlCrN, etc.) Precisión R(µm) -0.005~+0.005 Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove
Con / sin torsión Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico