(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

2 flautas, cuello de lápiz, extremo de bola tipo DIA-PC-EBD

2 flautas, cuello de lápiz, extremo de bola tipo DIA-PC-EBD
  • Descuento por volumen

La bola del cuello del lápiz admite el fresado ultra profundo de electrodos de grafito. El recubrimiento de diamante ultra microcristalino realiza una extensión dramática de la vida útil de la herramienta.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
DIA-PC-EBD-R0.5X0.5X30
DIA-PC-EBD-R0.5X0.5X40
DIA-PC-EBD-R0.5X0.5X50
DIA-PC-EBD-R0.5X0.5X60
DIA-PC-EBD-R0.5X0.5X70
DIA-PC-EBD-R0.5X1X30
DIA-PC-EBD-R0.5X1X40
DIA-PC-EBD-R0.5X1X50
DIA-PC-EBD-R0.5X1X60
DIA-PC-EBD-R0.5X1X70
DIA-PC-EBD-R0.5X1X80
DIA-PC-EBD-R0.5X1X90
DIA-PC-EBD-R1X0.5X60
DIA-PC-EBD-R1X0.5X80
DIA-PC-EBD-R1X0.5X100
DIA-PC-EBD-R1X1X60
DIA-PC-EBD-R1X1X80
DIA-PC-EBD-R1X1X100
DIA-PC-EBD-R1.5X0.5X90
DIA-PC-EBD-R1.5X0.5X120
DIA-PC-EBD-R1.5X1X90
DIA-PC-EBD-R1.5X1X120
DIA-PC-EBD-R2X0.5X120
DIA-PC-EBD-R2X1X120
DIA-PC-EBD-R3X0.5X150
DIA-PC-EBD-R3X1X150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Sección del cuello Cono medio ángulo
(La licenciatura)
Herramienta no. Diámetro de la base del cuello
(mm)
Ángulo de pendiente efectivo
(La licenciatura)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.52.51003060.585049131.50°26′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.52.51004060.585049141.70°27′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.52.51005060.585049151.80°27′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.52.51206060.5850491620°28′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.52.51407060.585049172.20°28′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.52.5100306185049631.90°52′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.52.5100406185049642.30°54′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.52.5100506185049652.60°55′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.52.51206061850496630°56′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.52.5140706185049673.30°56′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.52.5140806185049683.70°57′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.52.51509061850490040°57′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

151206060.5850492130°26′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

151408060.585049233.30°27′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1516010060.585049253.70°28′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15120606185049763.90°53′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15140806185049784.50°55′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

151601006185049025.30°56′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.581609080.585049344.40°26′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5818012080.585049374.90°27′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.58160908185049895.80°53′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.581801208185049036.90°55′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28180120100.585049475.90°27′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2818012010185049047.90°55′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

312220150120.585049508.40°27′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

312220150121850490610.80°55′

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Pelota Material de trabajo Aluminio / Cobre / Grafito / Resina Número de flautas(hoja) 3
Revestimiento Dia Coat Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove Con / sin torsión Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico